Courroie striée Micro-V® Horizon™

ES Micro-V® Horizon™ multi ribbed(Prod.type 8542)

Cette courroie haute performance à nervures trapézoïdales longitudinales est conçue pour remplacer les courroies d'origine sur les transmissions multifonctionnelles et autres applications pour courroies striées à grande puissance. Elle est recommandée pour des applications à grande vitesse, de petit diamètre qui nécessitent une transmission de puissance accrue. 

• Le profil bas augmente la flexibilité. 

• Les nervures trapézoïdales longitudinales usinées s'adaptent parfaitement aux gorges des poulies. 

• Les cordes de traction solides en polyester résistent à l'élongation et à la chaleur et sont définitivement collées au caoutchouc. 

• Un renfort en polyester protège la courroie contre d’éventuels dégâts causés par un galet enrouleur / tendeur. 

• La structure spécialement conçue pour les grandes puissances résiste aux craquelures et à l'usure pour une plus grande longévité. 

• Le composé de caoutchouc renforcé de fibres résiste aux huiles, à la chaleur et à l'usure.