Flexibles basse pression

G3H

C3H
Recommandés pour: Lignes hydrauliques à haute température et basse pression, solutions antigel et eau.
Raccords: Pour le remplacement de flexibles sertis, nous recommandons le ACR MegaTech™.


GTH

GTH

Recommandés pour: 
Lignes hydrauliques à haute température et basse pression, lignes de refroidissement d'huile de transmissions grande puissance et solutions antigel au glycol.
Raccords: MegaCrimp®.


GMV MegaVac®

GMV_MegaVac

Recommandés pour: 
Liquides hydrauliques à base de pétrole et d'eau dans les lignes d'aspiration ou dans les lignes de retour à basse pression.
Raccords: MegaCrimp®.
Utiliser des colliers pour les dimensions -36 à -64.
Caractéristiques/avantages: Moitié du rayon de courbure de la norme SAE 100R4.
Flexible et léger.
Approbation DIN 5510 pour applications de chemin de fer.

RLC

RLC

Recommandés pour: 
Liquides hydrauliques à base de pétrole, antigel au glycol, air ou eau dans les lignes de transfert ou les lignes de retour hydrauliques à basse pression. Connecté généralement à l'aide de colliers à vis des inserts crantés ou du tube formé.
Raccords: Utiliser des inserts crantés ou à du tube formé avec des colliers.
Caractéristiques/avantages:Conçu pour l'utilisation pour les lignes d'aspiration et de retour.
Sans fil spiralé – facile à couper.