Flexibles pour pressions extrêmes

EFG6K
EFG6K

Recommandés pour: 
Applications à pressions extrêmes et impulsions élevées comme les transmissions hydrostatiques. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les liquides à base de pétrole.
Raccords: GlobalSpiral™ 

Caractéristiques/avantages: Flexibilité extrême.
Performances supérieures sur le plan flexion-impulsions: essais à 1.000.000 de cycles d'impulsions avec rayons de pliage réduits.
80% du rayon de courbure selon EN 856 4SP/4SH à la pression de travail nominale.

EFG5K
EFG5K

Recommandés pour: 
Applications à pressions extrêmes et impulsions élevées. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les liquides à base de pétrole.
Raccords: GlobalSpiral™ 

Caractéristiques/avantages: Flexibilité extrême.
Performances supérieures sur le plan flexion-impulsions: essais à 1.000.000 de cycles d'impulsions avec rayons de pliage réduits. 80% du rayon de courbure selon EN 856 4SP/4SH à la pression de travail nominale.

EFG4K
EFG4K

Recommandés pour: 
Applications à pressions extrêmes et impulsions élevées. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les liquides à base de pétrole.
Raccords: GlobalSpiral™ 

Caractéristiques/avantages: Le flexible conforme à EN 856 R12 / SAE 100R12 le plus souple de l'industrie. 
Performances supérieures sur le plan flexion-impulsions: essais à 1.000.000 de cycles d'impulsions à un rayon de plage égal à 50% des spécifications EN 856 R12 et SAE 100R12.
Rayon de courbure égal à 45% de la norme EN 856 4SP .

EFG3K
G3K

Recommandés pour: 
Applications à pressions extrêmes et impulsions élevées.
Raccords: GlobalSpiral™ 

Caractéristiques/avantages: Flexibilité extrême.
Performances supérieures sur le plan flexion-impulsions: essais à 1.000.000 de cycles d'impulsions.
Rayon de courbure égal à 80% de la norme EN 856 4SP à la pression de travail nominale.