Embouts MegaCrimp®

MegaCrimpLes autres embouts  sont un compromis

Les embouts MegaCrimp® définissent un nouveau standard pour raccords hydrauliques. L'insert en “C” unique en son genre assure un sertissage concentrique sans fuite, pour garantir la propreté de l'environnement et de l'équipement. Ces raccords polyvalents peuvent s'utiliser sur une vaste plage de flexibles moyenne pression, ce qui simplifie les questions d'inventaire. Ils se sertissent  facilement et rapidement, ce qui les rend idéaux pour montage sur site.

Le secret est à l'intérieur

C'est la partie interne  de l'embout MegaCrimp® qui lui assure ses performances de niveau mondial. L'insert breveté en "C" de l'embout MegaCrimp® s'applique à des flexibles de structure et d'épaisseurs de paroi différentes. De plus, le concept de l'insert en “C” assure une répartition égale des forces de sertissage pour constituer un joint concentrique. Il simplifie les nécessités d'inventaire. En effet, une seule dimension de raccord MegaCrimp® s'adapte à plusieurs diamètres extérieurs de flexibles, à des flexibles à un ou à deux fils. Avantage supplémentaire: le raccord MegaCrimp® est totalement conforme à DIN.

L'insert en “C” commence rond et reste rond

Durant le sertissage, seule la partie extérieure de l'embout MegaCrimp® prend la forme des mors. A l'intérieur, l'insert en “C” reste rond – comme le flexible. Il n'y a pas "d'effet polygonal". Les raccords en une pièce de la concurrence déforment le tube intérieur du tuyau, ce qui peut contribuer à former des chemins de fuite.

Puissance de sertissage et force d'insertion optimale

L'embout MegaCrimp® assure une force d'insertion optimale. Pas trop serré ni trop lâche. Vous le sentirez 'arriver au but' au moment de l'insertion. Une fois inséré, l'embout MegaCrimp® ne bouge plus, ne se détache pas. Et grâce à la conception de pointe du profil des dents des rembouts  MegaCrimp® , celles-ci 'mordent' le renforcement au moment du sertissage, ce qui assure la rétention parfaite du raccord.

Caractéristiques clés

• Sertissage robuste 'sur le renforcement'
• Polyvalence
• Profil bas
• Insertion complète de l'embout

• Sertissage sur toute la longueur
• Inventaire plus facile à gérer qui réduction du nombre de références en stock
• Le revêtement TuffCoat™ assure une résistance à la corrosion supérieure de 400%
• Performances totalement conformes aux exigences des normes DIN