Tuyaux flexibles à air

FlexibleAirVentHose

(Type 4663)

Tuyaux extrêmement flexibles servant au raccordement du filtre à air au moteur et comme connexion dans les systèmes de dégivrage, de chauffage ou d’évacuation d’air.
• Renforcement: couche textile sur double spirale de fil d’acier
• Le tube résiste à la chaleur et à l’huile
• Se découpent facilement à l’aide d’un couteau et d’une pince coupante
• Plage de température de -40°C à +100°C

Emballage:
Carton contenant un tuyau de 3,048 m (10 pieds).