Tuyaux de dégivrage
 

                      Tuyaux de dégivrage

DefrosterHose

(Type 7768)
 
Tuyau flexible et facile à couper. Recommandé pour des applications à faible pression ou dépression telles que dégivrage, conduites d'air et arrivées d'air.
 
• Matière textile tissée très serrée, imprégnée de caoutchouc;
 
• Une spirale en acier augmente la flexibilité;
 
• Résistant à la chaleur, aux liquides de refroidissement, à l'abrasion, au déchirement et aux intempéries;
 
• Convient aux applications marine;
 
• Plage de température de -40°C à +93°C.
 
Emballage: carton contenant une longueur de 1,83 m.
Boîtage individuel, sous forme comprimée.