Tuyaux de chauffage droits Extra Service

Applications lourdes

ExtraServicestraightheaterhose

Tuyaux de chauffage résistants et fiables, offrant une longue durée de vie utilisable pour connexions droites ou coudées à large rayon de courbure. Enveloppe en caoutchouc avec empreinte en textile (apparence enrobée).

• Renforcement tressé en textile

• Résistance aux "fuites froides", aux liquides de refroidissement, aux gouttes d’huile et à l’ozone

• Plage de température de -40°C à +125°C

• Conformes aux exigences de la norme SAE 20R3, classe D2

Emballage:
Carton contenant un tuyau de 15 m.