Tuyaux de radiateur droits Green Stripe®

GreenStripe

Applications lourdes (Prod.type 4168)

Ces tuyaux de radiateur souples et résistants sont parfaits pour une utilisation générale sur les connexions droites ou légèrement coudées dans les poids lourds. Approuvés pour les applications marines

• Conçus pour résister aux dégradations électrochimiques, principale cause de défaillance des tuyaux

• Double couche textile en diagonale pour une flexibilité et une puissance maximales

• Renforcement haute performance résistant aux températures extrêmes

• Résistance aux "fuites froides" grâce au tube EPDM de pointe qui reste souple et pliable, même dans des conditions de fonctionnement défavorables

• Plage de température de -40°C à +135°C

• Conformes aux exigences de la norme SAE 20R1, type EC, classe D, paroi standard

• Disponibles en longueurs de 1 mètre, la couverture est marquée tous les centimètres pour faciliter l'installation spécifique