Le choix de la plus grande résistance, à l'intérieur et à l'extérieur
 

A l'intérieur comme à l'extérieur, les tuyaux et embouts de la gamme globale Gates constituent le meilleur choix pour les liquides les plus corrosifs et les environnements les plus abrasifs.  Demandez plus… demandez Gates!

A l'intérieur

-         Les tubes intérieurs en nitrile des flexibles de Gates résistent même aux huiles les plus agressives

A l'extérieur

-         Les revêtements standard de Gates assurent une résistance supérieure à l'abrasion
-         Le revêtement optionnel XtraTuff™ assure une résistance à l'abrasion 25X supérieure
-         Le revêtement optionnel MegaTuff® assure une résistance à l'abrasion 300X supérieure
-         Tous les embouts de la gamme globale Gates bénéficient du traitement de surface TuffCoat™ qui résiste 4x plus longtemps à la corrosion que ne le spécifie la norme ISO (400 h au lieu de 96)

FP_Application1 FP_Application2