Рукава и арматура Gates Global
 

 

FP_Icon_600K FP_icon_1000K 

Производительность, превосходящая все мировые стандарты- Рукава в проволочной оплетке Gates Global и фитинги MegaCrimp® выдерживают до 600 000 циклов импульсных испытаний. 
- Рукава в спиральной оплетке Gates Global и фитинги GS выдерживают до миллиона циклов.

 FP_icon_leakfree FP_icon_noskive

 FP_icon_bitethewire

Чистота, отсутствие утечек, долговечность

Фитинги Gates MegaCrimp® не требуют зачистки. Благодаря этому опасность загрязнения сборочных узлов, сопряженная с операцией зачистки, исключается. Изделия без зачистки также отличаются большей влагоустойчивостью. А благодаря уникальному зубчатому профилю MegaCrimp®, который прочно обхватывает оплетку, не полагаясь только на упругость резиновой оболочки рукава, вы получаете самое надежное и непротекающее соединение, которое только можно купить.

FP_icon_cinsert

Идеальный цилиндрический обжим

Революционная запатентованная C-образная втулка не только обеспечивает оптимальное приложение усилия обжима по цилиндрической поверхности, но и увеличивает срок службы готового изделия для повышения устойчивости к температуре и давлению. 

 FP_icon_minbendradius FP_icon_flexible

Большая компактность упрощает прокладывание рукавов

Рукава Gates Global
- сохраняют превосходные эксплуатационные характеристики даже при резком изгибе
- изготавливаются с учетом минимизации усилия изгиба

Идеальный выбор для жестких, требовательных применений

FP_icon_designedtofit

Надежная посадка заложена в конструкцию

- Рукава и фитинги Gates Global разрабатываются друг для друга.
- Именно поэтому установить фитинг на рукав можно без специального инструмента.
- В сочленениях фитинга со шлангом применяются ключевые технологии корпорации Gates

FP_icon_corrosionresistant

Устойчивость к коррозии – до четырех норм стандарта ISO!

Все фитинги Gates Global снабжаются покрытиями Gates TuffCoat™. В условиях испытаний ISO 9227 покрытие TuffCoat™ выдержало 4-кратную продолжительность коррозионной нагрузки (400 часов вместо 96). Это уникальное покрытие сводит к минимуму коррозионное разрушение, приводящее к преждевременному отказу фитинга и загрязнению гидравлической системы. 

FP_icon_oneforall

Простая, логичная и универсальная серия 

- Серия Gates Global спроектирована так, чтобы одно обжимное кольцо было со всем ассортиментом изделий, используемых в конструкции 
- Изделия Gates Global снабжены логичной схемой маркировки, которая позволяет легко их идентифицировать
 

таблица стыкуемых изделий

 FP_icon_abrasionresistant_25 FP_icon_abrasionresistant_300

 FP_icon_nitriletube

Для самых жестких условий эксплуатации – без уязвимых мест

Внутри и снаружи рукава Gates Global наилучшим образом приспособлены для контакта с химически активными жидкостями и воздействия неблагоприятных внешних факторов. Внутренняя нитриловая трубка выдерживает даже самые агрессивные нефтепродукты. Прочная наружная оболочка рукава обеспечивает такую защиту от абразивного истирания, которую не может предложить ни один из конкурентов. Защиту дополняют покрытия XtraTuff™ или MegaTuff®, обеспечивающие, соответственно, в 25 и в 300 раз большую устойчивость к истиранию.