SUPER HC® MN

super-HCПомимо узкопрофильного клинового ремня с оберткой боковых граней Super HC®, компания Gates реализует на рынке клиновой ремень Super HC® с формованным зубом. В тех случаях, когда требуются более высокие скорости вращения, высокие передаточные отношения или малые диаметры шкивов, клиновые ремни Super HC® MN обеспечивают передачу большей мощности, давая тем самым значительные преимущества по сравнению с клиновыми ремнями классического профиля. Разработанный на основе специализированных исследований ремень Super HC® MN рекомендуется использовать во всех высоконагруженных приводах промышленного назначения на основе узкопрофильных клиновых ремней. Повышенная эффективность передачи мощности ремней Super HC® MN позволяет создавать более компактные и экономичные конструкции приводов. В наличии имеются ремни Super HC® MN с расчетной длиной до 5000 мм по стандарту ISO.

Опознавательная маркировка

Долговечная маркировка желтого цвета с указанием типа и размеров изделия.

Конструкция

Super HC® MN

• Формованный профиль зуба обеспечивает снижение и равномерное распределение тепловых и изгибающих нагрузок. Кроме того, такой профиль зуба обеспечивает снижение шума.
• Высокая точность шлифовки боковых граней обеспечивает равномерное и высокое сцепление, а также оптимальное положение ремня в пазах шкивов.
• Возможно использование наружных натяжных роликов.
• Гибкие полиэстеровые корды вулканизированы в единое целое, что повышает устойчивость ремня к растягивающим и изгибающим нагрузкам, усталостным и ударным нагрузкам.
• Эластомерный состав защищает ремень от воздействия тепла, озона и солнечного света.
• Даже при сильном проскальзывании ремня образование избыточного тепла не приводит к его возгоранию.
• Ремень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 1813) и его можно применять в условиях, описанных в директиве 94/9/EC - ATEX.

Super HC®

• Арочный верх, вогнутее боковые грани и скругленные углы обеспечивают равномерное распределение нагрузки и равномерный контакт между канавками шкива и боковыми гранями ремня, что способствует значительному увеличению срока службы ремня и уменьшению износа шкивов.
• Масло- и термостойкое покрытие Flex-Weave® защищает материал ремня от самых неблагоприятных воздействий.
• Вулканизированные в единое целое с материалом ремня гибкие полиэстеровые корды обеспечивают превосходную устойчивость ремня к растягивающим, изгибающим нагрузкам, а также обеспечивают прекрасную износостойкость и устойчивость к ударным нагрузкам.
• Ремень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 1813) и его можно применять в условиях, описанных в директиве 94/9/EC - ATEX.

Преимущества


• Превосходное соотношение эксплуатационных качеств и стоимости.
• В отличии от клиновых ремней классического профиля эти ремни обладают большей мощностью при одинаковых размерах рабочего пространства или сохраняют одну и ту же мощность при уменьшении размеров рабочего пространства в 1/3 - 1/2 раза.
• Снижение затрат и экономия места за счет уменьшения размера шкивов, подшипников, защитных ограждений и крепежных элементов.
• Благодаря увеличению срока службы ремня снижаются затраты на дорогостоящее техническое обслуживание.
• Принцип полной взаимозаменяемости: все размеры соответствуют допускам компании Gates UNISET и могут устанавливаться без подбора по группам.