Polyflex® JB™

PolyFlex jbPolyflex® JB™ – мощность в компактном исполнении. Ремни Polyflex® JB™, разработанные корпорацией Gates и производимые с помощью запатентованных технологических процессов, отличаются увеличенной нагрузочной способностью и высокими рабочими скоростями. Их основное применение – миниатюрные прецизионные приводы с несколькими клиновыми ремнями, в которых востребованы экономичность и функциональная гибкость ремня: настольные фрезерные станки, приводы токарных станков, шпиндельные приводы станков для работы по дереву и металлу, периферийные устройства компьютеров, небольшие воздуходувки и т.п.

Идентификация

Нестирающаяся маркировка с указанием типоразмера.

Конструкция

  • Стабильность благодаря технологии сращивания концов ремня.
  • Ребристая поверхность снижает напряжение при изгибе на шкивах малого диаметра и обеспечивают поперечную жесткость.
  • Угол 60° усиливает опору эластичной части на кордовых нитях, а также способствует более равномерному распределению нагрузки.
  • Малая площадь сечения отвечает требованиям специализированных применений: высокая частота вращения вала, компактный привод, работа без рывков и биений.
  • Материал на основе полиуретана с высоким модулем упругости и коэффициентом трения. Точная технология сращивания не оставляет утолщений и расслоений.
  • Превосходная адгезия эластичных кордовых нитей и полиуретановой основы обеспечивает высокое сопротивление усталостным нагрузкам и долгий срок службы ремня.
  • Дополнительная защита: полиуретановая основа противостоит усталостным нагрузкам, износу и окислению.

Преимущества 

  • Долговечность при работе на шкивах малого диаметра и в компактных приводах.
  • Увеличение допустимой скорости вращения вала выше 10000 об/мин.
  • Высокая эффективность и равномерная работа делают ремень пригодным для прецизионных применений.
  • Экономичность и свобода в проектировании остальных узлов.
  • Отсутствие вибрации при ударных нагрузках.

Унифицированные сечения и номинальные размеры ремней

  

Ширина (мм)

Высота (мм)

5M – JB
7M – JB
11M - JB

5
7
11

3.3
5.3
7.1