Powergrip® GT3 8MGT и 14MGT
 

                                      Powergrip® GT3 8MGT & 14MGT

Ремни PowerGrip® GT3 изготавливаются из высокотехнологичного
сочетания материалов. Этот ремень, производимый с использованием передовых технологий, подходит для использования в самых различных промышленных целях. Зубчатые ремни PowerGrip® GT3 передают на 30% больше мощности, чем ремни предыдущего поколения (PowerGrip® GT2). Все ремни этой модели подходят как для создаваемых приводов, так и в качестве замены ремней на существующих приводах и не требуют адаптации к системе. Ремни с шагом 8MGT и 14MGT представляют собой оптимальный вариант для работы в высокоэффективных приводах металлорежущих станков, а также в оборудовании целлюлозно бумажной и текстильной промышленности, где требуется максимальная прочность при минимальном техническом обслуживании.

Опознавательная маркировка

Трехзначный номер на наружной стороне ремня указывает расчетную длину, шаг зуба, и ширину ремня в милиметрах.

Конструкция

• Материал ремня представляет собой технологичную смесь со стекловолоконным кордом, эластомерными зубьями и подложкой с нейлоновым покрытием.
• Эластомерная основа защищает корды от внешнего загрязнения и фрикционного износа.
• Спиральная намотка эластичного корда обеспечивает чрезвычайно высокую прочность, длительный срок службы и устойчивость к удлинению.
• Покрытие из нейлона с малым коэффициентом трения защищает поверхность зубьев от износа.
• Эластомерные зубья высокоточного формования имеют четко выверенный интервал.
• Не содержит силикона и поэтому идеально подходит для окрашивания.

Преимущества
• Значительное увеличение номинальной мощности: до 30% в отличие от предшествующих конструкций.
• Снижение затрат на техническое обслуживание благодаря более продолжительному сроку службы.
• Возможность создания компактных, легких и экономичных приводов.
• Высокая степень защиты от перескакивания зубьев.
• Не требует смазки.
• Ремень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 9563) и его можно применять в условиях, описанных в директиве 94/9/EC - ATEX.
• Возможность использования на шкивах HTD®.

Примечание

Для правильного использования ремня, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации зубчатых ременных приводов компании Gates (E/20099).

Профили и номинальные размеры

 

Шаг 
mm

T
mm

B
mm

8MGT
14MGT

8.00
14.00

3.40
6.00

5.60
10.00