Powergrip® HTD® 8M, 14M & 20M

Криволинейная геометрия зуба в ремнях PowerGrip® HTD® устраняет
концентрацию механических напряжений у основания зубьев и обеспечивает повышенную мощность при более длительном сроке службы. Ремни PowerGrip® HTD® с шагом 8M, 14M и 20M используются в высокоэффективных системах привода металлорежущих станков, в оборудовании бумажной и текстильной промышленности, где требуется максимальная прочность при минимальном техническом обслуживании.

Опознавательная маркировка

Трехзначный номер на наружной стороне ремня указывает расчетную длину, шаг зуба, и ширину ремня в милиметрах.

Конструкция

• Особая криволинейная форма зуба улучшает распределение механических напряжений и обеспечивает возможность нормальной работы при более высоких суммарных нагрузках.
• Точно формованные с идеально выверенным интервалом эластомерные зубья обеспечивают точное попадание в пазы шкивов.
• Поверхность зубьев защищена прочным нейлоновым покрытием.
• Эластичный корд обеспечивает необходимую прочность в сочетании с длительным сроком службы под воздействием изгибающих нагрузок и устойчивостью к удлинению.
• Прочная эластомерная основа защищает изделие от внешнего загрязнения, а также от фрикционного износа в случае передачи мощности через наружную поверхность ремня.
• Ремни с шагом 8M и 14M соответствуют стандарту ISO 13050.

Преимущества

• Несущая способность до 1000 кВт.
• Не проскальзывает. Зубья ремня PowerGrip® HTD® точно сцепляются с пазами шкивов, снижая тем самым погрешности в передаче скорости.
• Широкий диапазон скоростей.
• Экономичность работы. Отсутствие необходимости смазки и повторного натяжения из-за растягивания и износа.
• Высокая механическая эффективность. Данная конструкция ремня позволяет свести к минимуму выделение тепла, а также уменьшить натяжение ремня, поскольку для передачи нагрузки не требуется трения.
• Неизменность скоростей вращения ведомых шкивов.
• Длительный срок безотказной службы (благодаря превосходной устойчивости к истиранию) во многих системах привода, где металлические компоненты, такие как цепи и зубчатые колеса, полностью изнашиваются в считанные месяцы.
• PowerGrip® HTD® 14M: ремень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 9563) и его можно применять в условиях, описанных в директиве 94/9/EC - ATEX.

Примечание

Для правильного использования ремня, пожалуйста, ознакомитесь с руководством по эксплуатации зубчатых ременных приводов компании Gates (E/20099).

Профили и номинальные размеры

 

Шаг
mm

T
mm

B
mm

8M
14M
20M

8.0
14.0
20.0

3.4
6.1
8.4

6.0
10.0
13.2