Polyflex®

polyflexЭтот компактный и прочный ремень с номинальной шириной основания профиля от 3 до 11 мм передает больше мощности и позволяет работать в большем диапазоне скоростей. Polyflex® подходит для шкивов минимального диаметра и сверхкомпактных приводов с высокой скоростью вращения. Этот ремень будет идеальным выбором для станков и механических инструментов, в которых важна высокая производительность и плавная работа при небольших размерах: настольные фрезерные станки, приводы токарных станков, шпиндельные приводы станков для работы по дереву и металлу, периферийные устройства компьютеров, небольшие воздуходувки и т.п.

Идентификация
Нестирающаяся маркировка с указанием типоразмера.

Конструкция

  • Материал на основе полиуретана принципиально отличается от традиционно применяемых материалов, обеспечивает высокую устойчивость к усталостным нагрузкам и износу, а также высокий коэффициент трения. Кроме того, улучшается адгезия материала основы с кордовыми нитями.
  • Полиуретан чрезвычайно устойчив к нагреву, воздействию химических реагентов и нефтепродуктов.
  • Однородность материала ременя Polyflex® обеспечивает отсутствие расслаивания полиуретана: изделие отливается целиком после укладки кордовых нитей в форму.
  • Ребристый верх обеспечивает поперечную жесткость без увеличения требуемого усилия для изгиба. Кроме того, ребра способствуют более эффективному охлаждению ремней Polyflex®. 
  • Угол 60° создает стабильную опору для эластичной части ремня, одновременно способствуя более равномерному распределению нагрузок.

Преимущества

  • Сочетание функциональной гибкости и компактности, невозможное для привычных ремней на резиновой основе. 
  • Снижение затрат на обслуживание за счет исключения необходимости в регулировке натяжения.       
  • Долговечность при работе в компактных приводах.

Толщина и номинальные размеры

 

Ширина (мм)

Высота (мм)

3M
5M
7M
11M

3
5
7
11

2.3
3.3
5.3
7.1