Micro-V®

micro-v horizonПревосходная работа поликлиновых ремней Gates Micro-V® на высоких скоростях при малом диаметре шкивов – заслуга особого укороченного профиля ребер. Постоянство рабочих характеристик этих ремней позволяет увеличить передаваемую мощность до 80% сверх нормы по стандартам RMA. Семейство Micro-V® недавно пополнилось новыми типоразмерами и теперь включает боле 125 стандартных действительных размеров для множества применений.

Идентификация
Долговечная маркировка красного цвета указывает тип и размеры.

Конструкция

  • Укороченный профиль ребер придает гибкость, уменьшает нагрев и лучше защищает от растрескивания ребер.
  • Кордовые нити из полиэфирного волокна с высокой прочностью при растяжении обеспечивают превосходную устойчивость к усталостным и ударным нагрузкам.
  • Основа из эластомерной резины защищает от масла и нагрева.
  • Подложка, изготовленная по специальной формуле и армированная микро волокнами, повышает поперечную жесткость ремня.

Преимущества

  • Высокоэфективная работа с минимальным тепловыделением.
  • Беспрецедентно высокая передаваемая мощность в пересчете на число ребер.
  • Длительный срок службы, обусловленной повышенной нагрузочной способностью.
  • Улучшенные характеристики при установке систем натяжения с обратной стороны ремня.
  • Уменьшение габаритов привода.
  • Ремень выдерживает попадание загрязнений в желобки шкива.

Ремни Micro-V® выпускаются в ассортименте сечений PJ, PL и PM. На следующем рисунке приведен разрез с указанием номинальных размеров – ширины ребра и высоты ремня. Все ремни этого семейства могут использоваться со стандартными шкивами, если эти шкивы изготовлены в соответствии с требованиями DIN 7867 или ISO 9982 для конкретного сечения ремня.

Номинальная ширина в верхней части:
bb = Nr x Sg
Где: Nr = число ребер
Sg = шаг желобков шкива

Толщина и номинальные размеры

 

Шаг
Sg
мм

Размер
h
b
мм

PJ
PL
PM

2.34
4.70
9.40

3.6
6.4
12.5