Quad-Power® II PowerBand®
quad power powerband

Ремни Quad-Power® II PowerBand® компании Gates обеспечивают
плавность хода в тех системах привода, где одиночные ремни подвержены
значительным вибрациям, а также имеют слабую устойчивость посадки
на шкивах. Он состоит из нескольких клиновых ремней, соединенных
высокопрочной стяжной основой, что делает его прочнее всех этих
ремней, взятых по отдельности. Ремень Quad-Power® II PowerBand® легко
устанавливается и обладает высокой устойчивостью к вибрациям.


Опознавательная маркировка


Долговечная маркировка с указанием типа и размеров изделия.

Конструкция

• Прочная стяжная основа поддерживает требуемый зазор между ремнями
и предотвращает возможность изгиба в боковых направлениях.
• Эластичные корды вулканизированы в единое целое, что повышает устойчивость ремня к растягивающим и изгибающим нагрузкам, усталостным и ударным нагрузкам.
• При использовании наружного натяжного ролика или натяжителя плоская конструкция наружной поверхности уменьшает шумообразование.
• Эластомерный состав защищает ремень от воздействия тепла, озона и солнечного света.
• Ремень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 1813) и его можно применять в условиях, описанных в директиве 94/9/EC - ATEX.

Преимущества
• Высокая устойчивость и плавность хода при работе в самых высоконагруженных приводах.
• Лучшая устойчивость к вибрациям.
• Диапазон температуры составляет от -30°C to +60°C (возможность кратковременной работы при более высоких температурах).
• Возможность упрощения приводов, существенно повышающая экономичность.
• Экономия места и снижение веса привода благодаря высокой эффективности передачи.
• Принцип полной взаимозаменяемости: все размеры соответствуют допускам компании Gates UNISET и могут устанавливаться без подбора по группам.

Профили и номинальные размеры

 

Шаг mm

Ширина mm

Высота mm

3VX
5VX
XPZ

XPA
XPB

10
16

10
16
13

8
13
8
10
13

10.3
17.5
12
15
19