Зубчатые ремни привода газораспре-
               делительного механизма PowerGrip®
GATESAUTOCAT.COM:
ОНЛАЙНОВЫЙ КАТАЛОГ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЯМ КОМПАНИИ GATES
 
» СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
» ООО GATES СНГ
Micro-V Horizon™

(Типы изделий 8595 и 8597)

Современные технически сложные автомобильные двигатели работают при повышенных температурах и скоростях. Кроме того, для экономии пространства под капотом шкивы имеют меньший диаметр и практически все современные двигатели имеют верхнее расположение распределительного вала. В этих все более напряженных условиях возрастают нагрузки на ремни газораспределительного механизма. Для обеспечения максимальной долговечности и предотвращения преждевременного отказа двигателя следует использовать только ремни, соответствующие уровню качества оригинального оборудования. Ремни ГРМ PowerGrip® компании Gates производятся в соответствии с самыми жесткими требованиями первичного рынка и одобрены производителями автомобилей во всем мире. Они обеспечивают длительный срок службы. Более того, нашим ассортиментом обеспечивается охват более 99,8% европейского парка автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, независимо от места изготовления - Европа, Азия или Америка.

• Изготавливаются на основе прочных и усиленных резиновых смесей (HSN - высоконасыщенный нитрил) для устойчивости к экстремальным температурам и защиты ремня от смазки, утечек масла, влаги и износа

• Точно сформированные зубцы обеспечивают принудительное зацепление с сопряженными выемками звездочки и понижают уровень шума

• Трапецеидальный, криволинейный и модифицированный криволинейный профиль зуба, в зависимости от области применения

• Нити корда со спиральной навивкой, изготовленные из стекловолокна, обеспечивают повышенную гибкость и стойкость к удлинению

• Современные материалы оплетки для защиты ремня от воздействия металлических зубчатых шестерен и уменьшения уровня шума

• Индивидуальная упаковка в герметичные картонные коробки, включая этикетку для отметки пробега, с указанием назначения ремня, компоновки привода и установочных меток; рекомендации по монтажу и ссылка на соответствующий технический бюллетень или необходимые инструменты, если они применяются, а также защитная маркировка Holospot®, которая помогает отличить оригинальное качество компании Gates от подделки