Износостойкие оболочки рукавов
 

Оболочки рукавов, готовые к любым испытаниям …

MegaTuff® выдерживает самые жесткие условия эксплуатации

Истирание оболочки рукава – самая частая причина преждевременного отказа стандартных гидравлических шлангов в таких требовательных применениях, как горнодобывающая индустрия, литье и строительство. MegaTuff® поможет вам надолго забыть о проблеме истирания. Благодаря покрытию, сделанному из специального гибридного состава, рукав MegaTuff® обладает исключительной стойкостью к истиранию, а также к воздействию нефти, озона, ультрафиолетовых лучей, химических препаратов и погодных явлений. Отпадает необходимость в таких дорогостоящих защитных приспособлениях, как пружинные ограничители и нейлоновые рукава, что в итоге снижает стоимость оснастки.

Непревзойденная прочность

Современная технология производства обеспечивает превосходную адгезию оболочки MegaTuff® и шланга. Шланг не отслаивается, остается гибким и сохраняет необходимый минимальный радиус кривизны изгиба. Сочетание напорных рукавов MegaSys® и оболочек MegaTuff® – формула стабильности при импульсных воздействиях и хорошей гибкости независимо от размера.

MegaTuff® выдерживает испытание временем

В ходе строгих испытаний на абразивное истирание (ISO 6945) рукава MegaTuff® выдержали один миллион циклов нагрузки без отказа. Это более чем в триста раз превышает показатели стандартного резинового шланга. MegaTuff® превосходит все другие рукава, позиционируемые сегодня на рынке как защищенные от истирания.

MegaTuff®: число циклов до отказа при испытаниях ISO 6945

Таблица 1Таблица 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MegaTuff® не сдается перед жесткими абразивными нагрузками

• Не повреждается при контакте с острыми углами, строительным мусором или посторонними предметами
• Идеально подходит для применений со сматывающимися шлангами
• Устойчив к износу при волочении по металлу или неровной поверхности
• Исключает необходимость в пружинных ограничителях и других средствах защиты рукава
• Не растрескивается под действием ультрафиолетового излучения

MegaTuff® уверенно выдерживает:

• Абразивное истирание (в 300 раз устойчивее стандартных шлангов)
• Окисление озоном
• Атмосферные воздействия и ультрафиолетовые лучи
• Эксплуатацию в масляных и нефтяных средах

XtraTuff™: лучший выбор, когда нужен чрезвычайно гибкий и максимально устойчивый к истиранию рукав

По сравнению с гидравлическими шлангами в стандартной оболочке покрытие Gates XtraTuff™ характеризуется в 25 раз большей устойчивостью к абразивному истиранию, подтвержденной испытаниями ISO 6945, сохраняя при этом гибкость, которую можно ожидать от напорных рукавов MegaSys®. Это гарантирует превосходные рабочие характеристики в применениях, где рукав контактирует с другими рукавами или металлом. Покрытие устойчиво к воздействию нефтепродуктов, озона и ультрафиолетовых лучей.

Таблица 3