Гибкий шланг для заливки топлива
 
гибкий топливный шланг

(Тип изделия 4663)

Гибкий шланг, соединяющий заливную горловину и топливный бак автомобиля. Прекрасно зарекомендовал себя на легковых и малотоннажных грузовых автомобилях, а также на дополнительных топливных баках автомобилей для автотуризма.

• Высококачественная нитриловая трубка позволяет использовать шланг с большинством видов имеющегося в продаже топлива, обладая особой стойкостью к воздействию этилированного и неэтилированного бензина, а также дизельного топлива
• Гофрированное покрытие с упрочнением в виде проволочной спирали
• Легко режется ножом и ножницами для проволоки
• Диапазон температур от -40°C до +100°C
• Отвечает требованиям стандарта SAE 30R5

Упаковка:
Шланг длиной 0,91 м (3 фута) в картонной коробке.