Топливный шланг с тканевой оплеткой

Fuel_hose_textile
(Тип изделия 4324)

Шланги малого диаметра с долговечной и маслостойкой тканевой оплеткой. Шланги обеспечивают надежную и безопасную работу топливных линий легковых автомобилей.

• Трубка устойчива к воздействию нагрева, топлива (этилированного и неэтилированного бензина, дизельного топлива) и масла
• Плетеная текстильная оболочка упрочняет шланг и устойчива к воздействию тепла, озона и погодных условий
• Рабочее давление до 0,6 МПа (6 кг/см²)
• Диапазон температур от -35°C до +100°C

Рекомендуется для использования в топливных системах легковых автомобилей с фиксацией шлангов при помощи зажимов.

Не применять внутри топливных баков, для высокосернистого газа, сжиженного нефтяного газа и биодизельного топлива. Не предназначены для замены спаренных шланговых узлов на двигателях с впрыском топлива.

Все катушки подходят к рекламно-торговым стендам компании Gates для топливных шлангов.