Термостаты

(Тип изделия 7412)

Термостаты

Термостат - это "страж" системы охлаждения автомобиля. Он непрерывно отслеживает температуру в системе и регулирует поток охлаждающей жидкости через радиатор. Во время повседневного вождения термостат срабатывает много раз. Хороший термостат ускоряет разогрев двигателя и регулирует его рабочую температуру, что обеспечивает экономию топлива, снижение выбросов, улучшает работу двигателя и продлевает срок его службы. Поэтому при замене термостата обязательно используйте надежные термостаты качества оригинального оборудования от компании Gates. Термостаты компании Gates обеспечивают идеальное соединение, что способствует предотвращению утечек. Их термочувствительные элементы обеспечивают точное регулирование температуры двигателя для оптимизации режима его работы. Компания Gates предлагает на рынке термостаты нескольких типов, конструкция которых соответствует техническим требованиям производителей автомобилей:

− Термостат с обратным тарельчатым клапаном открывается против тока
 охлаждающей жидкости, поступающей от водяного насоса. Охлаждающая жидкость под давлением водяного насоса используется для поддержания закрытого состояния холодного термостата с обратным клапаном для снижения утечек. В конструкции этого типа предусмотрен самоочищающийся и самоцентрирующийся клапан из нержавеющей стали.

− Выносной термостат с переливным клапаном оснащен особым клапаном во фланце, обеспечивающим выход скопившегося в системе воздуха и выпуск его в атмосферу при заполнении системы охлаждающей жидкостью

− Компания Gates поставляет также термостаты с резиновым уплотнением, байпасные термостаты и т. д. - все они имеют в равной степени высокое качество

• Самоочищающийся и самоцентрирующийся клапан термостата
• Конструкция, соответствующая оригинальному оборудованию, обеспечивает точность установки и эффективность работы
• Прецизионные кромки уплотнений снижают утечку и преждевременное охлаждение
• Чувствительный к температурному воздействию тепловой мотор обеспечивает согласованную реакцию клапана для плавной работы и точного охлаждения двигателя
• Детали и пружины из нержавеющей стали рассчитаны на длительный срок службы