LASER AT-1
 

LaserAT1_1Шум, износ шкивов, ремней и подшипников, нарастание вибраций и неизбежный выход установки из строя – все это последствия перекоса шкивов. Предотвратить аварию помогут новые лазерные приборы Gates для выравнивания – модель LASER AT-1. До сих пор проверка выравнивания выполнялась путем прикладывания линейки к шкивам. Теперь в вашем распоряжении есть гораздо более точный и быстрый способ – уникальное лазерное устройство Gates LASER AT-1. Установив его за несколько секунд, вы сможете легко оценить и откорректировать выравнивание по проекции лазерного луча на мишенях. LASER AT-1 позволяет обнаруживать линейные и угловые перекосы шкивов и подходит для шкивов диаметром от 60 мм. Устройство настолько легкое, что его можно приклеивать липкой лентой к шкивам, если они не обладают магнитными свойствами, и применять на установках в горизонтальном и вертикальном положении.

LaserAT1_2

  • Для клиновых и синхронных зубчатых ремней
  • Позволяет обнаруживать линейные и угловые перекосы шкивов
  • Намного быстрее и точнее по сравнению с ранее применявшимися методами
  • Подходит для установок, смонтированных в горизонтальном и вертикальном положении
  • Выравнивание может выполняться одним оператором
  • Также пригодны для немагнитных шкивов

Подготовка Gates Laser AT-1 к работе не требует времени. Проекцию лазерного луча можно легко видеть на мишенях. Когда линия проходит по пазам обеих меток, положение выбрано верно. Результат – быстрое и точное выравнивание.

Технические характеристики

• Диаметр шкивов ............... >= 60 мм

• Угол ориентации луча ....... 78°

• Рабочее расстояние …....... до 10 м (33 фут)

• Батарея .......................... 1 x R6 (AA) 1,5 В

• Работа от батареи ...........  8 часов непрерывного использования

• Класс лазерного прибора .. 2

• Выходная мощность .......... < 1 мВт

• Длина волны лазера ......... 635 - 670 нм

• Диапазон температур ....... от -10°C до +50°C

• Корпус ........................... пластмасса АБС

• Задняя панель ................. анодированный алюминий

• Масса ............................. 0,25 кг

• Размеры:.......................... 147 мм (Ш) x 87 мм (В) x 28 мм (Г)

Точность калибровки: Смещение < 0,5 ммУгол < 0.1°

Мишени: 2 мишени на магнитах с регулируемой осевой линией

Малый вес:  обладая небольшой массой, прибор может закрепляться на немагнитных шкивах с помощью двухсторонней липкой ленты