EuroGrip®
 

                                      EuroGrip™

Elektronische Direktantriebe kommen in der Industrie immer häufiger zum Einsatz. Um auf diesen Bedarf zu reagieren, hat Gates ein Sortiment flexibler Kupplungen für alle Standardmotorgrößen entwickelt. Eine flexible Kupplung von Typ EuroGrip® von Gates besteht aus einer Gummimanschette und zwei Metall-Endstücken. Die Bauart der torsionsflexiblen EuroGrip®-Kupplungen von Gates ist einzigartig, da die sog. OGEE-Linien (1) als Belastungs- und Lebensdauerindikatoren für den Antrieb arbeiten.

Die torsionsflexiblen EuroGrip®-Kupplungen von Gates sind in den Baugrößen 19, 28, 42, 48 und 60 sowohl mit Bohrung und Passfeder als auch für Taperlock-Buchsen erhältlich. Alle torsionsflexiblen EuroGrip®-Kupplungen besitzen eine hohe Dämpfungsleistung und eignen sich daher besonders für den direkten Antrieb von Pumpen und Kompressoren. Gerade diese außergewöhnlich hohe Dämpfungsleistung wird bei Konstrukteuren von Direktantrieben geschätzt, da Resonanzen dort ein Problem darstellen können. Darüber hinaus ist die Kupplung aufgrund ihrer Spielfreiheit im Umkehrpunkt hervorragend für Linearantriebe geeignet, bei denen Positionierung und Wiederholgenauigkeit von entscheidender Bedeutung sind.