Schneidemaschinen
 
                            Schneidemaschinen

 

MKX 25

Kompakte Schneidemaschine, ideal für die kleine Werkstatt. Schneidet vierlagige Spiraldrahtschläuche bis zu 1 1/4”.

 MKX25
 

MKX 30

Robuste Schneidemaschine für jede Art von Werkstatt. Schneidet sechslagige Spiraldrahtschläuche bis zu 1 1/4”.

 MKX30
 

MKX 50 

Eine pneumatische Hochleistungs-Schlauchtrennmaschine, ermöglicht schnelles und zuverlässiges Schneiden der ganzen Größenpalette von Schläuchen. Schneidet sechslagige Spiraldrahtschläuche bis zu 2”. Für Profiwerkstätten die sich die Benutzung erleichtern möchten, bietet Gates auch ein komplettes Kit, bestehend aus Maschinentisch und Luftkompressor, an.

 MKX50

Technische Angaben