Polyflex® JB™

PolyFlex jb Der Polyflex® JB ™-Keilriemen bietet eine hohe Kraftübertragung auf engstem Raum. Dieser von Gates entwickelte Keilriemen wird nach einem patentierten Gates-Verfahren gefertigt und kombiniert eine höhere Belastungsfähigkeit mit hohen Geschwindigkeiten auf kompakten, mehrrilligen Präzisionsantrieben. Dies führt zu wesentlichen Kosteneinsparungen und einer größeren Konstruktionsfreiheit. Der Polyflex® JB ™ wird u. a. für den Einsatz auf Fräs- und Drehmaschinen, Spindelantrieben für Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Computer-Peripheriegeräten sowie kleinen Ventilatoren empfohlen.

Markierung

Dauerhafte Markierung mit Typ und Abmessungen

Konstruktion

  • Das mehrrillige Profil erhöht die Stabilität.
  • Die gerippte Oberseite reduziert die Biegebelastung auf Scheiben mit kleinem Durchmesser und sorgt für eine gute Quersteifigkeit.
  • Der 60°-Winkel bewirkt eine bessere Unterstützung des Zugkörpers und sichert eine gleichmäßigere Lastverteilung.
  • Das kleine Profil ist besonders geeignet für kompakte Antriebe mit hohen Drehzahlen geeignet und trägt zum ruhigen Lauf des Riemens bei.
  • Die hochmodulige Polyurethanmischung zeichnet sich durch einen hohen Reibungskoeffizienten aus. Zudem wird die Polyurethanmischung in einer Form gegossen, so dass eine Überlappung von Schichten ausgeschlossen wird.
  • Die ausgezeichnete Adhäsion von Zugsträngen und Polyurethanmischung stellt hohe Ermüdungsfestigkeit und lange Lebensdauer sicher.
  • Extreme Haltbarkeit. Die Polyurethanmischung ist hochresistent gegen Ermüdung, Verschleiß und Ozon.

Vorteile

  • Lange Lebensdauer auf kompakten Antrieben mit kleinen Scheibendurchmessern
  • Höhere Drehzahlen über 10.000 min-1
  • Optimierte Leistung und ruhiger Lauf für Präzisionsanwendungen
  • Kosteneinsparungen und Konstruktionsfreiheit
  • Vibrationen bei Stoßbelastungen werden vermieden

Profile und Nennmaße für Einzelriemen

  

Breite mm

Höhe mm

5M – JB
7M – JB
11M - JB

5
7
11

3,3
5,3
7,1