Powergrip® HTD® 3M & 5M

Die kurvenförmige Zahnform garantiert durch günstige Lastverteilung hohe
Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.
Die PowerGrip® HTD® 3M und 5M Synchronriemen werden besonders für Haushalts- und Büromaschinen, Handwerk- und Elektrowerkzeuge, Verfahrenstechnik und Chemie empfohlen.

Markierung

Eine dreiteilige Bezeichnung auf dem Riemenrücken gibt die Wirklänge, Teilung und Riemenbreite in Millimetern an.

Konstruktion

• Die spezielle kurvenförmige Zahnform verbessert die Spannungsverteilung
und ermöglicht eine höhere Gesamtbelastung.
• Die präzise Form und Teilung der Elastomerzähne garantieren einen exakten Eingriff mit den Zahnlücken der Zahnscheibe.
• Der verschleißfeste Elastomerrücken schützt den Riemen vor äußerer Beanspruchung und Abnutzung durch Reibung, wenn Rückenspannrollen verwendet werden.
• Der zähe Nylonüberzug schützt die Zähne vor Abnutzung.
• Glasfaserzugstränge.

Vorzüge

• PowerGrip® HTD® Synchronriemen in den Teilungen 3M und 5M sind für hohe Drehzahlen bis zu 20.000 min-1 und eine Leistungsübertragung bis 10 kW ausgelegt.
• Die verbesserte Zahnform ermöglicht selbst in kleinen Teilungsklassen hohe Leistungsübertragung.
• Umfangsgeschwindigkeiten bis 80 m/s.
• Wirkungsgrad bis zu 99%.
• Kompakte Bauweise.
• Verbessertes Zahnübersprungverhalten (25%) im Vergleich zu CTB.
• Hohe Lebensdauer und geringer Wartungsbedarf.

ANMERKUNG
Nähere Informationen zum korrekten Einsatz von Gates-Synchronriemen finden Sie im Gates-Konstruktionshandbuch für Synchronriemen (Synchronous Belt Drive Design Manual - E2/20099).

 

Teilung
mm

T
mm

B
mm

3M
5M

3,0
5,0

1,2
2,1

2,4
3,8