Multi-Speed

Multi-Speed Gates Multi-Speed sorgt für hervorragende Leistung auf Antrieben mit variabler Drehzahl. Der Multi-Speed passt sich problemlos den Scheibenrillen an, wenn diese enger oder weiter gestellt werden, und ermöglicht eine Vielzahl von Drehzahlen und Übersetzungsverhältnissen. Neben dem Multi-Speed-Standardprogramm sind auch spezielle Größen und Abmessungen (Oberbreite, Dicke und Winkel) auf Anfrage erhältlich.

Markierung

Dauerhafte Markierung mit aufgedruckter Größe

Konstruktion

  • Verbesserte Biegsamkeit durch spezielles Zahnprofil. Die Formverzahnung stellt eine maximale Wärmeverteilung sicher und senkt die Lauftemperaturen erheblich.
  • Große Quersteifigkeit verhindert das Durchbiegen des Riemens in den Scheibenrillen. Dies führt zu einer gleichmäßigen Lastverteilung und höheren Abriebfestigkeit.
  • Geschmeidiger und geräuscharmer Lauf dank des homogenen Materials und der gleichmäßigen Stärke des Unterbaus.
  • Durch die Kombination dieser Konstruktionsmerkmale ist eine optimale Anpassung an variable Drehzahlen möglich.

Vorteile

  • Große Vielzahl an Drehzahlen möglich
  • Hohe Belastbarkeit
  • Ruhiger Lauf
  • Außergewöhnlich lange Riemenlebensdauer