Quad-Power® II PowerBand®

Der Gates Quad-Power® II PowerBand® Verbundkeilriemen wird
speziell empfohlen, wenn Einzelriemen schlagen, sich verdrehen oder
aus den Scheibenrillen springen; so z.B. auf Antrieben, die Impulsoder
Stoßbelastungen ausgesetzt sind. Ein PowerBand® besteht aus
mehreren Keilriemen, die durch eine widerstandsfähige Rückendecke
zusammengehalten werden. Der Quad-Power® II PowerBand® lässt sich
leicht einbauen und ist besonders beständig gegen Vibrationen.

Hi-power super HC powerband            quad power powerband 

Markierung

Dauerhafte Markierung gibt Typ und Abmessungen an.

Konstruktion

• Schmalprofil.
• Formverzahnte, flankenoff ene Konstruktion.
• Das starke Verbindungsband regelt den Abstand zwischen den Keilriemen und
verhindert, dass die Keilriemen sich seitwärts verdrehen.
• ”Flex-bonded” Polyesterzugstränge werden zu einer Einheit mit dem Keilriemen vulkanisiert und gewährleisten eine bessere Beständigkeit gegen Zug- und Biegekräfte, sowie Stoßbelastung.
• Konstruktion mit flachem Rücken reduziert Lärmentwicklung wenn Rückenspann- oder Umlenkrollen eingesetzt werden.
• Elastomermischung schützt den Riemen vor Hitze, Ozon und Sonnenlicht.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).

Vorzüge

• Läuft gleichmäßig und besonders stabil sogar auf den schwierigsten Antrieben.
• Besonders beständig gegen Vibrationen.
• Temperaturbereich: -30°C bis zu +60°C (kurzzeitig: höhere Temperaturen).
• Erlaubt den Entwurf ökonomischer Antriebe.
• Raum- und Gewichtsersparnisse dank hoher Wirtschaftlichkeit.