MegaCrimp®-Armaturen
 

MegaCrimpGünstige Armaturen stellen eine Kompromisslösung dar
MegaCrimp®-Armaturen hingegen setzen in der Hydraulik neue Maßstäbe. Der einzigartige “C”-Einsatz stellt eine “leckfreie” und konzentrische Abdichtung sicher, so dass Ausrüstung und Umwelt sauber bleiben. Die vielseitigen Armaturen sind für eine Vielzahl von Mitteldruckschläuchen ausgelegt und vereinfachen somit die Lagerhaltung. Außerdem sind sie schnell und leicht zu verpressen und eignen sich optimal für die Vor-Ort-Montage.

Das Erfolgsgeheimnis: das Innenleben unterschiedet sich von anderen Armaturen
Die Innenausführung der MegaCrimp®-Armaturen sorgt für die besondere Leistungsfähigkeit. Der patentierte "C"-Einsatz der MegaCrimp®-Armaturen kann für Schäuche unterschiedlichster Konstruktion und Wanddicke verwendet werden. Darüber hinaus stellt die Konstruktion des “C”-Einsatzes sicher, dass die Presskraft gleichmäßig verteilt und eine konzentrische Abdichtung erreicht wird. Zudem vereinfacht dieser einzigartige “C”-Einsatz die gesamte Lagerhaltung, da eine einzige MegaCrimp®-Armaturengröße zu verschiedenen Schlauchaußendurchmessern und zu Schläuchen mit einer oder zwei Stahldrahteinlagen passt. Selbstverständlich erfüllt die MegaCrimp®-Armatur auch sämtliche DIN-Anforderungen.

Der “C”-Einsatz behält seine runde Form
Während des Verpressens nimmt nur die äußere Hülse der MegaCrimp®-Armatur die Form der Pressbacken an. Der "C"-Einsatz im Inneren bleibt rund - wie der Schlauch. Ein “Polygoneffekt" bleibt aus. Bei den einteiligen Armaturen verschiedener anderer Anbieter kann die Schlauchseele verformt werden, was zur Bildung von Leckagekanälen beiträgt.

Klemmkraft und optimale Steckkraft
MegaCrimp®-Armaturen können ohne großen Kraftaufwand in den Schlauch gesteckt werden. Sie sitzen weder zu eng noch zu locker. Wenn Sie die Armatur auf den Schlauch stecken, können Sie fühlen, wie der Schlauch in der Armatur an den Anschlag stößt. Befindet sich die MegaCrimp®-Armatur einmal im Schlauch, bleibt sie dort und fällt nicht wieder heraus. Die fortschrittliche Zahnprofilkonstruktion der MegaCrimp®-Armaturen sorgt zudem für sicheren Halt, da sich das Profil in das Stahldrahtgeflecht “hinein frisst".

Wesentliche Merkmale

  • Widerstandsfähige Pressung, durch "Hineinfressen" des Zahnprofils in den Schlauch
  • Vielseitig verwendbar
  • Flache Bauform
  • Der Nippel passt vollständig in den Schlauch
  • Verpressung über die gesamte Länge des Nippels
  • Effiziente Lagerhaltung durch weniger Artikelpositionen
  • TuffCoat™-Beschichtung für 400 % bessere Korrosionsbeständigkeit
  • Erfüllt sämtliche Leistungsanforderungen gemäß DIN-Norm