Flexible Kupplungen für den Automobilbereich von Gates
 

                         Flexible Kupplungen für
                 den Automobilbereich von Gates

EuroGrip_AutomobilGates bietet eine umfassende Palette an Produkten für Riemenantriebssysteme an. Zu diesen Produkten gehören unter anderem die mehrfach gerippten Micro-V® Horizon™-Riemen, die PowerGrip®-Synchronriemen, Spannrollen, komplette Kits und Werkzeuge. Da die Trends in der Motortechnologie weiterhin vom Kraftstoffverbrauch, von der Schadstoffbegrenzung und von Größenreduzierungen bestimmt werden, hat Gates mit einem neuen Produkttyp reagiert: EuroGrip® - flexible Kupplungen für den Automobilbereich. Diese auf jahrelangen Erfahrungen im Bereich der Entwicklung von unter der Motorhaube steckenden Materialien beruhenden Gummimanschetten wurden entwickelt, um das Drehmoment an Antriebsteile wie etwa die Lichtmaschine, die Servolenkpumpe oder den Klimaanlagenkompressor zu übertragen und um Vibrationen zwischen den beiden verbundenen Wellen zu dämpfen. Die flexiblen EuroGrip®-Kupplungen eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen diese beiden Wellen versetzt sind, oder für axiale Bewegungen, da sie die typische mechanische Beanspruchung wie bei einer starren Kupplung vermeiden.

Merkmale

• Zylindrische Gummimanschette, die zwei Endstücke miteinander verbindet
• Kupplung überträgt Drehmoment durch Scherkraft
• Basierend auf bewährter Materialtechnologie für Synchronriemen im Automobilbereich
• Geschmierter Mantel minimiert den Verschleiß der Kupplung und der Endstücke und gewährleistet die Unversehrtheit der Zähne während des Betriebs
• Glasfaserstrang bietet hervorragende dimensionale Stabilität bei hohen Rotationsgeschwindigkeiten
• HNBR mit Fasereinlage maximiert die Drehmomentübertragungsfähigkeit, kontrolliert die Dämpfungseigenschaften und bietet hervorragende, lang anhaltende Alterungsbeständigkeit

Vorteile

• Da es keine beweglichen Teile gibt, ist das System im Betrieb äußerst leise.
• Das Zahndesign ermöglicht eine einfache Montage mit Null Spiel.
• Die Flexibilität der Kupplung toleriert einen Versatz bei der Montage der Komponenten.
• Das System ist leicht und trägheitsarm.
• Vorhersehbare Schereigenschaften ermöglichen den Schutz der Komponenten.

Anwendungen

Die im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt herausragende Langzeitstabilität der flexiblen EuroGrip®-Kupplungen war der ausschlaggebende Faktor für die Montage der Kupplung von Gates in Volkswagen-Modellen. Volkswagen hat sich außerdem aufgrund der hervorragenden Geräusch-, Vibrations- und Härteeigenschaften für seinen V10-Motor für EuroGrip® entschieden.

Es werden zwei Kupplungen je Motor verwendet: eine EuroGrip®-Kupplung treibt die Lichtmaschine an, während die andere den Kompressor der Klimaanlage versorgt. Gates führt diese Technologie nun auf dem Zubehörmarkt ein. Die flexiblen EG1-Kupplungen von Gates sind für die folgenden Anwendungen geeignet:

Kupplung

HERSTELLER

MODELL

KW

MOTORTYP

MODELLJAHR

EG1

VOLKSWAGEN

Multivan 2.5 TDi

96/120/128

AXD/AXE/BLJ

03/03-

 

VOLKSWAGEN

Phaeton 4.9 TDi

230

AJS

11/02-

 

VOLKSWAGEN

Touareg 2.5 TDi

120/128

BAC/BLK

02/03-

 

VOLKSWAGEN

Transporter 2.5 TDi

96/128

AXD/AXE

05/03-

 

VOLKSWAGEN

Transporter Shuttle/Eurovan 2.5 TDi

96/120/128

AXD/AXE/BLJ

05/03-

 

Datei: 70419_E6_EUROGRIP_FLEXIBLE_COUPLINGS.pdf
Benutzerfreundlicher Dateiname: