GP-Schläuche ("General Purpose")

Werkstätten, Tankstellen und Fuhrparks

GP-Schlauch
Gates flexible GP-Schläuche für allgemeine Anwendungen fördern Wasser, Luft und viele andere Medien.
Mit nur 3 GP-Schlauchtypen decken Sie die gesamte Skala von 1,3 MPa (13 kg/cm2) bis zu 3,7 MPa (37 kg/cm2) ab.


GP 40

(Typ 3204)

Ideal zur Förderung von Luft und Wasser für Anwendungen, die maximale Flexibilität erfordern.
• Beständig gegen Abrieb, Witterungseinflüsse und Ozon
• Mindestberstdruck 40 kg/cm² (4 MPa)
• Temperaturbereich von -40°C bis +100°C (+80°C bei Luft)


GP 60

(Typ 3206)

Dauerhafter und flexibler Schlauch für allgemeine industrielle Anwendungen, wie Förderung von Öl, hydraulischen Flüssigkeiten, Alkohol und wasserhaltigen Lösungen, für Transport von heißem Wasser und für Förderung von Luft. Erhöhte Sicherheit dank statischer Leitfähigkeit.
• Beständig gegen Öl und Abrieb
• Mindestberstdruck 60 kg/cm² (6 MPa)
• Temperaturbereich von -40°C bis +100°C

Verpackung:
40 m in Schrumpffolie.


GP 80 Plus

(Typ 3219)

Dauerhafter Schlauch für allgemeine industrielle Anwendungen, wie Förderung von Öl, hydraulischen Flüssigkeiten, Alkohol, wasserhaltigen Lösungen, Säuren, Laugen und Chemikalien. Erhöhte Sicherheit dank statischer Leitfähigkeit.
• Beständig gegen Öl, Abrieb, Witterungseinflüsse und Ozon
• Mindestberstdruck 110 kg/cm² (11 MPa) für Innendurchmesser bis zu 13 mm und 90 kg/cm² (9 MPa) für größere Durchmesser
• Temperaturbereich von -40°C bis +100°C

Verpackung:
40 m in Schrumpffolie.