Verkaufsständer für Kraftstoffschläuche

(Produktnummern 4986-10160, 4986-10161, 4986-10162 und 4986-10163)

VerkaufsständerKraftstoffschläucheMit dem Verkaufsständer für Kraftstoffschläuche mit kleinem Durchmesser gehören Ihre Lager- oder Lieferprobleme der Vergangenheit an. Dieser praktische Verkaufsständer nimmt 6 Rollen Schlauch mit kleinen Durchmessern in den gängigsten Größen auf. Sie wählen den richtigen Durchmesser und schneiden die gewünschte Länge ab. Kein Zentimeter Schlauch bleibt ungenutzt.

• 530 mm breiter Metallrahmen mit Gates-Logo und Verteilerplatte
• 6 Rollen mit je 7,5 oder 15 m Schlauch mit kleinem Durchmesser
• 7 magnetische Schilder zur Produktidentifizierung: Sie können das Sortiment individuell Ihrem Bedarf anpassen
• 4 Schrauben und 4 Dübel für die Wandbefestigung und 2 spezielle Haken für die Befestigung an Lochplatten
• Ein leichter Gates Schlauchabschneider, befestigt am Rahmen mit einer Kette


> Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Preisliste, oder fragen Sie Ihren Gates Berater nach weiteren Informationen.