Flexibler Kraftstoffschlauch
 

Flexibler Kraftstoffschlauch (Typ 4663)
Biegsamer Schlauch für die Verbindung zwischen Einfüllstutzen und Kraftstofftank.
Bestens geeignet für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie für Reservetanks in Wohnwagen.
• Seele aus hochwertigem Nitril-Kautschuk, beständig gegen die meisten handelsüblichen Kraftstoffe und besonders gegen bleihaltiges und bleifreies Benzin und Diesel
• Gerippte Schlauchdecke mit eingearbeitetem Spiraldraht
• Lässt sich einfach mit einem Messer oder mit einem Drahtschneider abschneiden
• Temperaturbereich von -40°C bis +100°C
• Entspricht den Anforderungen nach SAE 30R5

Verpackung:
1 Stück à 0,91 m (3 Fuß) im Karton.