Thermostate

Thermostate(Typ 7412)

Der Thermostat ist der "Wachhund" des Kühlersystems eines Kraftfahrzeugs. Er kontrolliert kontinuierlich die Temperatur und reguliert die Zirkulation des Kühlmittels im Kühler. Jeden Tag und bei jeder Fahrt ist er in Betrieb. Ein Thermostat beschleunigt die Aufwärmung des Motors und sorgt für eine optimale Betriebstemperatur. Dadurch werden der Brennstoffverbrauch und die Auspuffgase reduziert und es wird eine dauerhafte Leistung des Motors erzielt. Das heißt: Müssen Sie den Thermostat ersetzen, stellen Sie sicher, dass ein zuverlässiger, qualitativ hochwertiger Gates Thermostat eingebaut wird.
Gates Thermostate passen perfekt und beugen Leckagen vor. Der temperaturempfindliche Wärmemotor erlaubt eine effiziente Motorabkühlung und sichert somit eine optimale Leistung.

Gates bringt verschiedene Thermostattypen für verschiedene Fahrzeuge gemäß
den Fahrzeugherstellerangaben auf den Markt:

− Der Thermostat mit Umkehrtellerventil öffnet sich gegen den Strom des Kühlmittels aus der Wasserpumpe. Unter dem Druck der Wasserpumpe hält das Kühlmittel während der Abkühlung das Umkehrtellerventil zu, wodurch weniger Undichtigkeiten auftreten.
Dieser Typ ist mit einem selbstreinigenden, selbstausrichtenden Edelstahlventil ausgestattet
− Der versetzte Thermostat mit Rüttelstiftventilen ist mit einem speziellen Ventil im Flansch
ausgestattet, wodurch die im System eingeschlossene Luft ausströmen kann. Auf diese Weise
wird das System ventiliert, während es mit Kühlmittel gefüllt wird
− Gates bietet ebenfalls Thermostate mit Gummidichtung, “Bypass”-Thermostate usw. an:

alle in der gleichen hochwertigen Qualität
• Selbstreinigendes und selbstausrichtendes Thermostatventil
• OE-Design erlaubt eine korrekte Montage und hohen Wirkungsgrad
• Präzise Abdichtungskanten verringern Leckage und vorzeitige Abkühlung
• Der Wärmemotor sorgt für eine konsequente Funktion des Ventils, um eine effiziente Kühlung des Motors zu garantieren
• Montageeinheit und Federn aus Edelstahl sichern eine lange Lebensdauer

 

Weitere Informationen zu Abmessungen und Anwendungen entnehmen Sie bitte dem Gates-Katalog E/70372.