Extra Service Vulco-Flex®-Kühlerschlauch
 

     Extra Service Micro-V® Horizon™ multi-ribbed belt

Lastwagen, Busse und Traktoren (Typ 4284)

ExtraServiceVulcoFlexDieser flexible Kühlerschlauch mit einvulkanisierter Stahldrahtspirale entspricht der Leistung eines Original-Formschlauches. Der leicht einbaubare Qualitätskühlerschlauch ermöglicht eine größtmögliche Marktabdeckung. 

• Aufgrund der eingearbeiteten Stahldrahtspirale lässt sich der Schlauch leicht in die gewünschte Form biegen ohne abzuknicken. 

• Verstärkung: Polyester-Gewebeeinlage.

• Leicht zu montieren. Behält seine endgültige Form aufgrund des Vulkanisationsprozesses.

• Beständig gegen Kühlmittel, Öl und Ozon.

• Temperaturbereich von -40°C bis 100°C.

• Erhältlich in verschiedenen Längen und in Innendurchmessern von 45 mm bis 76 mm.