Green Stripe®-Kühlerschlauch - Meterware
 

     Green Stripe®-Kühlerschlauch - Meterware


Lastwagen, Busse und Traktoren (Typ 4168)

GreenStripeStarker und biegsamer Kühlerschlauch für Schwerlastfahrzeuge.

• Verstärkung: zweischichtiges Nylon-Gewebe.

• Elastische Schlauchseele aus EPDM als zusätzlicher Schutz gegen Kaltwasserlecks.

• Geringerer Wasserverlust durch Wasser, das durch die Schlauchwand und Schlauchdecke austritt - wesentlicher Vorteil gegenüber Silikon.

• Beständig gegen elektrochemische Degradation, eine der wichtigsten Ursachen des Schlauchausfalls.

• Temperaturbereich von -40°C bis +135°C.

• Entspricht der Anforderung SAE 20R1, Typ EC, Klasse D, Standardwand.

• Erhältlich in 1-m-Längen, Abschneidemarkierungen im Abstand von 1 cm auf dem Schlauchmantel.