Vulco-Flex® II-Kühlerschläuche

VulcoFlexII(Typ 4274)

Dieser flexible Kühlerschlauch lässt sich leicht verformen und ist eine dauerhafte Alternative zu Formschläuchen mit Stahldrahtspirale, wodurch das Abknicken des Schlauches während des Biegens verhindert wird. Dieser Schlauch sichert eine maximale Marktabdeckung mit minimalem Lagerbestand.

• Hohe Biegsamkeit erleichtert den Einbau
• Auf Grund des Vulkanisationsprozesses nimmt der Schlauch nach dem Einbau seine endgültige Form an, ohne unnötige Beanspruchung der Anschlüsse
• Erhöhte Beständigkeit gegen Undichtigkeiten
• Der Schlauch kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden
• Seele sowie Decke sind beständig gegen Hitze, Ozon und Kühlmittel
• Temperaturbereich von -40°C bis +110°C, kurzzeitig bis +125°C
• Maximaler Betriebsdruck:
− Schläuche mit Innendurchmesser von 25 bis 38 mm: 0,21 MPa
− Schläuche mit Innendurchmesser von 38/45 bis 50 mm: 0,18 MPa
− Schläuche mit Innendurchmesser von 50/57 bis 76 mm: 0,14 MPa
• Entspricht den Anforderungen nach SAE 20R5, Klasse D2

Informationen bezüglich Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Gates Katalog für Kühlersysteme E/70372 oder online unter www.gatesautocat.com.