Automatikspannrollen
 

Die wichtigste Aufgabe von Automatikspannrollen besteht darin, eine konstante Riemenspannung, eine genaue Ausrichtung der Riemenführung und eine dauerhafte Dämpfung zur Kontrolle der Vibrationen des Antriebssystems sicherzustellen. Bei der Konstruktion der Spannrollen steht eine ausgewogene Lastverteilung im Vordergrund, um die Abnutzung über die gesamte Produktlebensdauer zu minimieren sowie Verpackungseinschränkungen und eine Verunreinigung oder Korrosion unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen durch eine dichte Konstruktion zu vermeiden. Durch die Spannrollentechnologie werden die Anforderungen der Kunden in Bezug auf die Motorlebensdauer erfüllt.

Das Spannrollensortiment von Gates ist für Synchronantriebssysteme (SBDS) und Nebenaggreagtantriebssysteme (ABDS) geeignet und beruht auf mechanischen Reibungsdämpfungstechnologien. Ergänzt wird dieses Produktsortiment durch Hydraulikspannrollen für einige SBDS-Anwendungen. Diese Hydraulikspannrollen sind das Ergebnis der Geschäftspartnerschaft zwischen Gates und der NTN Corporation.