Steuerriemen
 

Höhere Leistungsübertragung, längere Lebensdauer bei größeren Temperaturbereichen und veränderten Umweltbedingungen sowie ein ruhigerer Lauf sind die zentralen Entwicklungsbereiche für Synchronantriebssysteme (SBDS).

PowerGrip®-Synchronriemen zum Antrieb von Kurbelwellensystemen werden nach den neuesten technologischen Erkenntnissen auf der Grundlage von peroxidisch vernetztem HNBR gefertigt. Zum Einsatz kommen hochbeständige Gewebe und extrem stabile Zugstränge mit hoher Zugbeständigkeit und geringer Dehnung. Die Riemen sind mit einer Vielzahl verschiedener Zahnprofile erhältlich. Über die derzeitige Riementechnologie wird eine Lebensdauer von über 250.000 km sichergestellt. Die Riemen eignen sich für sämtliche Benzinmotoren sowie für Hochleistungsdieselmotoren mit Direkteinspritzung, die mit Rotationspumpe, kombinierten Pumpen und Common Rail-Technologie arbeiten. Ständig werden neue und verbesserte Riemenentwicklungsprogramme zur Optimierung der Motorlebensdauer aufgelegt.