QUESTION
Avec quelle précision une courroie est-elle mesurée au moyen du Sélecteur de courroies Gates ?  
RÉPONSE
Cet outil est extrêmement précis s'il est utilisé avec un appui d'environ 30 kg. La difficulté se pose en raison de l'âge de la courroie du véhicule. En effet, une courroie usée peut être jusqu'à 1,5 % plus longue qu'une nouvelle courroie. L'élongation éventuelle doit être prise en compte.