QUESTION
Comment la tension de la courroie striée peut-elle être incorrecte si le système de transmission est équipé d'un galet tendeur automatique ?  
RÉPONSE
De nombreuses raisons peuvent venir expliquer ce problème. En voici quelques-unes : 1. Le galet tendeur automatique a peut-être été mal installé et monté (il est important de toujours bien respecter toutes les étapes de cette procédure). 2. Le boulon d'installation n'a peut-être pas été bien serré. 3. Il est possible que les pignons ou les galets tendeurs soient usés, endommagés ou contaminés.