QUESTION
Ma courroie striée fait du bruit. A quoi dois-je faire attention ? 
RÉPONSE
Le bruit est généralement dû à un désalignement dans le système de transmission ou à une mauvaise tension. Il peut également être causé par de petits objets étrangers (saletés, débris de la route ou effilochement) qui se coincent dans les gorges de la courroie et s'infiltrent dans le dos de la courroie. Ces objets peuvent produire du bruit à chaque fois qu'ils entrent en contact avec la poulie. Il est en outre possible que la courroie émette un bruit car une pièce du système de transmission est usée. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter notre Guide de dépannage ABDS. Multilingue et disponible en version imprimée, il peut également être consulté ou téléchargé en ligne.