QUESTION
Pourquoi mon tensiomètre STT-1 Gates n'accepte-t-il pas le numéro de courroie que j'entre ? 
RÉPONSE
Ce problème peut être dû à 3 raisons : 1) Le STT-1 n'est pas compatible avec les systèmes de transmission utilisant un galet tendeur automatique, à centre bloqué ou à ressort. 2) L'étiquette de la boîte affiche un code à 4 chiffres devant être utilisé au lieu du numéro de référence. 3) Certaines courroies peuvent s'utiliser dans différentes applications. Dès lors, il convient de saisir le numéro de référence et le suffixe.