QUESTION
Comment la tension de la courroie de distribution peut-elle ne pas être correcte si le système de transmission est équipé d'un galet tendeur automatique ?  
RÉPONSE
De nombreuses raisons peuvent venir expliquer ce problème. En voici quelques-unes : 1. Le galet tendeur automatique a peut-être été mal installé et monté (il est important de toujours bien respecter toutes les étapes de cette procédure).
2. Le boulon d'installation n'a peut-être pas été bien serré.
3. Le moteur n'était peut-être pas à température ambiante lors de l'installation.
4. Il est possible que les pignons ou les galets tendeurs soient usés, endommagés ou contaminés.
5. La courroie installée est peut-être usagée. Il est important de ne jamais réutiliser les courroies.