FRAGE
Wie kann die Steuerriemenspannung falsch sein, wenn der Antrieb mit einer automatischen Spannvorrichtung ausgestattet ist?  
ANTWORT
Hierfür gibt es eine Reihe von Gründen, einige davon sind: 1. Die automatische Spannvorrichtung könnte fehlerhaft montiert und eingestellt worden sein (achten Sie auf die genaue Beachtung des Montageverfahrens). 2. Die Montageschraube könnte fehlerhaft festgezogen worden sein. 3. Der Motor hatte möglicherweise während der Montage nicht Umgebungstemperatur. 4. Die Zahnkränze oder Spannrollen könnten verschlissen, beschädigt oder verschmutzt sein. 5. Ein alter Riemen könnte wiederverwendet worden sein. Bereits montierte Steuerriemen dürfen nie erneut montiert werden.