PowerGrip® GTX
PowerGrip® GTX

PowerGrip® GTX je nejnovější prémiový pryžový synchronní řemen v řadě řemenů společnosti Gates. Tento řemen je k dostání s roztečemi 8M a 14M a je optimální volbou pro velmi náročné podmínky s vysokým krouticím momentem a tichý provoz. Ať už jej využijete pro konstrukci nového pohonu nebo jako náhradní díl, spolehlivostí řemenu PowerGrip® GTX si můžete být jisti.

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

  • Vysokopevnostní, nízkoroztažné tažné kordy pro extrémní odolnost při rázovému zatížení
  • Tichý a bezúdržbový
  • Kompaktní, lehký, úsporný
  • Dokonale sedí na řemenicích s profilem HTD®
  • Antistatický (ISO 9563) a splňující podmínky REACH a RoHS
  • Standardně je k dispozici v délkách od 264 mm do 4 578 mm a s šířkou 20, 30, 40, 50, 65, 85 mm (8M) a 20, 40, 55, 85, 115, 170 mm (14M). Další rozměrové varianty jsou k dispozici na požádání
  • Na požádání je k dispozici v provedení PowerPainT™, které eliminuje riziko kontaminace v lakovnách
VÝHODY PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
  • Snadná výměna stávajících aplikací typu HTD®/GT3, možné zmenšení šíře pohonu a zároveň zvyšuje výkonovou kapacitu o 40% ve srovnání s řemenem PowerGrip® GT3
  • Spolehlivý provoz a bezproblémový servis prodlužující životnost vašeho systému
  • Výrazné snížení vašich každodenních provozních nákladů díky omezení doby odstávky a maximalizaci produktivity