PowerGrip® GTX
PowerGrip® GTX

PowerGrip® GTX es la última incorporación en la familia de correas síncronas de caucho de alta calidad de Gates. Disponible en los pasos 8M y 14M, esta correa es la opción ideal para aplicaciones de alto rendimiento con un elevado par que requieren un funcionamiento silencioso. Tanto si van a utilizarse con una transmisión nueva como si se montan como recambio, las correas PowerGrip® GTX son sinónimo de máxima fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

  • Cuerdas de tracción de alta resistencia y baja elongación, para multiplicar la resistencia a las cargas de choque
  • Funcionamiento silencioso y sin necesidad de mantenimiento
  • Compacto, ligero y económico
  • Compatibilidad perfecta con poleas con perfiles HTD®
  • Antiestáticas (ISO 9563) y conformes con REACH y RoHS
  • Configuraciones estándar con longitudes primitivas de entre 264 mm y 4578 mm y con anchuras de 20, 30, 40, 50, 65, 85 mm (8M) y 20, 40, 55, 85, 115, 170 mm (14M). Otras dimensiones disponibles previa solicitud
  • Disponible bajo pedido en versión PowerPainT™, para eliminar los riesgos de contaminación en la fase de pintura de la líneas de producción especialmente en la industria del automóvil
VENTAJAS PARA SU EMPRESA
  • Sustitución sencilla en aplicaciones tipo HTD®/GT3 existentes, con una reducción del tamaño total del sistema de transmisión y un aumento de la potencia de un 40% en comparación con las soluciones PowerGrip® GT3
  • Funcionamiento fiable y sin problemas, para prolongar la vida útil de su sistema
  • Importante reducción de los costes de explotación, gracias a la eliminación de los tiempos de inactividad y el aumento de la productividad