PowerGrip® GTX
PowerGrip® GTX

PowerGrip® GTX ist der neueste Premium Synchronriemen aus Gummi im Sortiment von Gates. Er ist in 8M- und 14M-Teilungen erhältlich und die beste Wahl, wenn ein Hochleistungsriemen für Anwendungen mit hohem Drehmoment und ruhigem Lauf gewünscht wird. Ob für eine Neukonstruktion oder als Ersatzteil, auf den PowerGrip® GTX können Sie sich verlassen.

KONSTRUKTION

  • Hochfeste, dehnungsarme Zugstränge mit extrem hoher Beständigkeit gegen Stoßbelastungen
  • Geräuscharm und wartungsfrei
  • Kompakt, leicht, wirtschaftlich
  • Perfekter Sitz auf HTD® Profil-Riemenscheiben
  • Statisch leitfähig (ISO 9563) und konform zu REACH und RoHS
  • Erhältlich in Standard-Wirklängen von 264 mm bis zu 4578 mm und in den Breiten 20, 30, 40, 50, 65, 85 mm (8M) sowie 20, 40, 55, 85, 115, 170 mm (14M). Andere Längen auf Anfrage lieferbar
  • Auf Anfrage erhältlich mit PowerPainT™ Konstruktion, um Produktverschmutzung auszuschließen
VORZÜGE, DIE IHREM UNTERNEHMEN ZU GUTE KOMMEN
  • Einfaches Austauschen von existierenden HTD®/GT3 Anwendungen, bei kompakterer Antriebseinheit und gleichzeitig um 40% größerer Übertragungsleistung als PowerGrip® GT3
  • Zuverlässiger Betrieb und sorgenfreie Nutzungsdauer, gleichbedeutend mit einer Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Anlage
  • Deutliche Senkung der täglichen Betriebskosten durch das Wegfallen von Ausfallszeiten und eine Maximierung der Produktivität