MicroVXF_belt

MICRO-V® - STANDARD OE W PASKACH WIELOKLINOWYCH
Producenci pojazdów — nawet najlepszych marek — zlecają projektowanie nowych pasków wieloklinowych ekspertom. Jako zaufany producent części OE dla branży samochodowej Gates jest dostawcą pasków wieloklinowych dla wielu czołowych producentów aut na świecie. Stawia to nas na wiodącej pozycji w dostarczaniu technologii OE takiej jak nowa generacja pasków Micro-V® na rynek części zamiennych.

Mieszanka, kordy i kliny w technologii OE
Producenci części na pierwszy montaż nieustannie analizują przebieg pracy pasków (układów) i doskonalą ich konstrukcję. Paski Gates Micro-V® wyróżniają się najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi OE.

Ryflowana zewnętrzna strona
Coraz więcej pasków Gates dostarczanych na OE ma ryflowaną zewnętrzną stronę. Asortyment pasków Gates Micro-V® na rynek wtórny również podąża w tym kierunku. .

Najnowocześniejsze materiały
Wszystkie paski Gates Micro-V® są wykonane z mieszanki EPDM wzmocnionej włóknem. Paski te są wytrzymałe, odporne na pęknięcia i niezawodne nawet w skrajnych temperaturach. Trwałość i wytrzymałość zawdzięczają kordom wzdłużnym wykonanym z najnowocześniejszych materiałów.

Pełen asortyment
Seria Micro-V® obejmuje 4 różne rodzaje pasków — Micro-V®, Stretch Fit®, Stop&Start oraz Unique Fit — aby zapewnić optymalne rozwiązanie do każdego zastosowania.

MICRO-V®: Uniwersalne rozwiązanie
Zaprojektowany jako zamiennik pokrywający 90% zastosowań europejskiego parku samochodowego

MICRO-V® STRETCH FIT®: Pasek elastyczny
Opracowany do samochodów wyposażonych w pasek elastyczny bez napinacza

MICRO-V® STOP&START: Pasek stop-start
Przeznaczony do samochodów wyposażonych w system stop-start napędzany paskiem

MICRO-V® UNIQUE FIT: Pasek do wymagających napędów
Opracowany jako najlepszy wybór do pojazdów z wymagającym napędem paskowym

Dowiedz się więcej na stronie GatesTechZone.com/Micro-V